Principales caractéristiques
Une conception compacte et légère et une structure interne modulaire simplifient le transport, l’installation et l’entretien. Un Color Information Monitor, la connectivité SDI et un emplacement compatible Intel® SDM permettent une configuration et une intégration efficaces.
-------
Des cartes de circuit revêtues, un moteur optique et une source lumineuse conformes à la norme IP5X, un obturateur mécanique intégré et l’entrée de secours améliorent la durabilité et aident à réduire les interruptions dans les environnements exigeants.
-------
Un système laser rouge et bleu élargit la reproduction des couleurs, tandis que Quad Pixel Drive, Gradation Smoother et un contraste dynamique amélioré créent des images fluides et détaillées, avec plus de profondeur et d’impact.