Publier vos produits
Projecteurs LCD, Portable, série PT-VMQ85
Projecteurs LCD, Portable, série PT-VMQ85
Projecteurs LCD, Portable, série PT-VMQ85
Projecteurs LCD, Portable, série PT-VMQ85
Projecteurs LCD, Portable, série PT-VMQ85
Projecteurs LCD, Portable, série PT-VMQ85
Projecteurs LCD, Portable, série PT-VMQ85
Projecteurs LCD, Portable, série PT-VMQ85
Projecteurs LCD, Portable, série PT-VMQ85

    Projecteurs LCD, Portable, série PT-VMQ85

    Principales caractéristiques

    • Une image lumineuse et contrastée, dans tous les environnements

    Quad Pixel Drive et un flux lumineux élevé offrent des détails 4K nets à partir d’un boîtier de projecteur LCD compact, pour des visuels clairs dans les espaces bien éclairés et pour des applications variées.
    -------

    • Une installation simple et flexible

    Une conception compacte et légère simplifie le transport et l’installation. Le zoom 1,6x, le large décalage de l’objectif, Angle Monitor, DIGITAL LINK et deux entrées HDMITM permettent une installation flexible et une intégration efficace.
    -------

    • Une conception éco-responsable et économe en énergie

    Une imagerie efficace à haute luminosité est associée à Image Detection pour réduire la consommation inutile. Les matériaux recyclés et l’emballage recyclable contribuent à réduire l’impact environnemental.

    Spécification
    • Type de projecteurProjecteurs LCD
      Source lumineuseDiodes laser
      Flux lumineux

      PT-VMQ85: 8 000 lm
      PT-VMQ75: 7 300 lm
      PT-VMQ65: 6 500 lm

      Flux lumineux (centre)

      PT-VMQ85: 8 400 lm
      PT-VMQ75: 7 600 lm
      PT-VMQ65: 6 800 lm

      Résolution4K (3840 × 2400 pixels avec Quad Pixel Drive: ON)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lcd_projector_vmq85
    • Famille de produitsPortable
    • Groupe de produitsLCD
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel