Publier vos produits
Sony 32" BRAVIA Professional Display BZ30J FW32BZ30J

Sony 32" BRAVIA Professional Display BZ30J FW32BZ30J

4.2 sur 5 étoiles4.2(17 Avis)
Traduit par Google,

Le BRAVIA FW-32BZ30J de 32 pouces associe des images 4K lumineuses et magnifiques à des fonctionnalités professionnelles.

Doté du puissant processeur 4K HDR X1 de Sony, le FW-32BZ30J offre une superbe qualité d'image, avec des images immersives qui combinent des couleurs, un contraste, une clarté et un mouvement incroyables.

Le FW-32BZ30J mince et élégant est conçu pour une large gamme d'applications B2B, avec un design intelligent. La gestion soignée des câbles est complétée par un support d'adaptateur pratique qui permet de ranger soigneusement l'adaptateur secteur fourni à l'arrière de l'écran.

Le puissant système d'exploitation Android intégré à l'écran sur une plate-forme SoC garantit un démarrage rapide ainsi que des applications fluides, des animations et une expérience utilisateur transparente.

Le mode Pro permet une personnalisation rapide et facile pour s'adapter à différents environnements, y compris l'entreprise, l'éducation et la signalisation numérique, tandis que One Step Setting optimise la configuration de la signalisation et des salles de conférence en appuyant simplement sur un bouton. La capacité de contrôle IP permet une installation facile avec le soutien des principaux partenaires clés, notamment Crestron, Extron et Kramer. Le FW-32BZ30J dispose également d'une fonctionnalité de mise en miroir intégrée via Chromecast intégré et AirPlay 2, offrant une connexion simple, rapide et sans contact à partir de l'appareil de l'utilisateur.

Pour encore plus de tranquillité d'esprit, BRAVIA inclut l'assurance supplémentaire de notre service d'échange avancé de 3 ans en standard. En cas de problème, nous vous proposerons un produit de remplacement neuf et gratuit plutôt qu'une réparation.

Fonctionnalités

Résolution d'image 4K (3840 x 2160 pixels)

La 4K offre quatre fois plus de détails que la Full HD, avec une résolution de plus de 8 millions de pixels apportant une clarté supplémentaire aux applications d'affichage d'entreprise, d'éducation et d'affichage numérique, en particulier lorsqu'elles sont vues de près, par exemple dans des espaces restreints.

Processeur HDR 4K X1

Le puissant processeur 4K HDR X1 de Sony améliore la couleur, la clarté et le contraste pour une qualité d'image 4K HDR exceptionnellement réaliste.

Couleur riche et naturelle avec TRILUMINOS PRO

TRILUMINOS PRO mappe les couleurs à partir d'une palette plus large, reproduisant fidèlement un monde de teintes et de tons plus vifs et plus réalistes.

Voyez des détails plus fins avec 4K X-Reality PRO

4K X-Reality PRO convertit les images en une véritable qualité 4K. Les images sont accentuées et affinées en temps réel, révélant des détails supplémentaires à partir de sources d'images à faible résolution.

Configuration rapide avec le mode Pro

Personnalisez et stockez les paramètres et fonctionnalités d'affichage, puis copiez-les facilement sur plusieurs écrans via une mémoire flash USB.

Action fluide et fluide à l'écran

Le panneau 4K est associé à la technologie Motionflow XR pour une reproduction plus fluide et plus naturelle des images à l'écran en mouvement rapide.

Réglage en une étape

Un gain de temps dans les environnements d'entreprise, One Step Setting optimise les paramètres d'image et de mise en réseau pour s'adapter aux salles de réunion et aux applications de signalisation d'une simple pression sur un bouton.

Mise en miroir simple de l'écran

La prise en charge de Chromecast intégré et d'Apple AirPlay 2 facilite la diffusion sans fil de contenu AV depuis un appareil Android ou iOS directement vers BRAVIA.

Conçu pour faire des affaires

Le FW-32BZ30J est conçu pour les installations professionnelles avec prise en charge de l'orientation paysage, portrait ou inclinaison plus un support d'adaptateur secteur avec fente de guidage de câble.

Connectivité sans fil améliorée

Le FW-32BZ30J prend en charge la connectivité sans fil via Wi-Fi 5 GHz et 2,4 GHz ainsi que Bluetooth 4.2.

Convivial pour les développeurs, intégration facile

BRAVIA offre une prise en charge transparente avec les principales plates-formes d'automatisation et de contrôle, tandis que les API ouvertes offrent des possibilités d'intégration illimitées avec les solutions d'autres fournisseurs.

Une plus grande tranquillité d'esprit

Notre service PrimeSupport d'échange avancé de 3 ans est inclus en standard. En cas de panne de votre écran professionnel BRAVIA, nous vous fournirons une unité de remplacement sans frais supplémentaires pour vous permettre de rester opérationnel.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FW-32BZ30J-Display
  • Famille de produitsProfessional Displays
  • Groupe de produitsDisplays
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Nom UNSPSCDomestic Appliances and Supplies and Consumer Electronic Products
  • Code UNSPSC52
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Description de l'Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Numéro OmniClass23-37 19 13
  • Titre OmniClassLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors

Disponibilité de la région

Amérique du Nord