Publier vos produits
Puzzle High Meeting Table

Puzzle High Meeting Table

Traduit par Google,
PUZZLE est une table de réunion haute, conçue pour favoriser la collaboration active. Elle est dotée d'un système de connexion magnétique permettant d'assembler plusieurs unités, de roulettes verrouillables (charge admissible : 85 kg par roulette) et offre de nombreuses possibilités d'agencement. Disponible avec un plateau en mélaminé, en stratifié haute pression (HPL) ou en stratifié haute pression pour tableau blanc. Dimensions : L 1740 × P 870 × H 1060 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.puzzle-high-meeting-table
  • Famille de produitsMeeting Table
  • Groupe de produitsHigh Meeting Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1060
  • Largeur (mm)1740
  • Profondeur (mm)870
Liens
En rapport
  • Matériel principalMélamine
  • Conçu enThaïlande
  • Fabriqué enThaïlande
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier