Publier vos produits
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
    PREFA

    Aluminium Composite Panel

    3.3 sur 5 étoiles3.3(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Le panneau composite en aluminium se compose de deux feuilles d'aluminium qui sont liées par fusion de part et d'autre d'une âme en polyéthylène. Grâce à la même mesure de liaison chimique et de fixation mécanique, cette combinaison est particulièrement robuste. De cette façon, le panneau composite en aluminium assure une planéité et une stabilité constantes, même sur de grandes surfaces.

    • Constructions de façades ventilées
    • Revêtement de façade
    • Habillage de balcons
    • Panneaux de porte, cloisons modulaires, cloisons
    Spécification
    • COATING ON FRONT: DURAGLOSS 5000 is an exclusive Arconic paint with a recently developed coating made of high-quality polymer resin, and is available in many colours. The gloss level is between 3 and 80%.

      CORE: FR core (fire retardant)

      COATING ON REVERSE: Protective paint, suitable for adhesion, offers excellent corrosion protection. The coating direction is indicated by arrows on the back. This enables you to correctly align the tiles on the façade.

      STANDARD DIMENSIONS:
      thickness: 4 mm
      width: 1,535 mm
      length: 4,010 mm
      usable dimension: 4,000 × 1,525 mm

      DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST (FROM 500 M²):
      thickness: 4 mm
      width: 1,000/1,250/1,500/1,750/2,000 mm
      length: between 2,000 and 6,000 mm

      WEIGHT OF THE ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (FR):
      4 mm = 7.6 kg/m²
      Which is 3.4 times lighter than steel and 1.6 times lighter than pure aluminium.

      FIRE PROTECTION RATING (ALUMINIUM COMPOSITE PANELS FR): Austria (EN 13501) – B-s1-d0
      Germany (DIN) – B1
      Switzerland (VKF) – 5.3

      TEMPERATURE RESISTANCE: between –50 °C and +80 °C

      LINEAR THERMAL EXPANSION: A = 0.024 mm/m/°C (based on the aluminium cover plate)

      CHANGE IN LENGTH AT A TEMPERATURE DIFFERENCE OF 60 °C: 1.4 mm per metre

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluminium-composite-panel
    • Famille de produitsFacade Systems
    • Groupe de produitsFacade System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)4010
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)7.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau

    Disponibilité de la région

    L'Europe