Le LIGHTWALL 3440 est notre système d'éclairage naturel le plus populaire. Ce système de panneaux muraux en polycarbonate offre beauté, durabilité et économie avec des panneaux verticaux pouvant s'étendre jusqu'à 54 pieds de long et éliminer les joints horizontaux sujets aux fuites. Les panneaux muraux en polycarbonate translucide offrent une multitude d'avantages, notamment des économies d'énergie grâce à la lumière du jour, une valeur isolante exceptionnelle et l'élimination des joints horizontaux sujets aux fuites. Des crédits LEED sont également disponibles pour les cadres en polycarbonate et en aluminium 100 % recyclables. Le LIGHTWALL 3440 a fourni des solutions de façade pour une large gamme de structures dans un large éventail d'industries, et a été soumis à une batterie complète de tests d'air, d'eau et de structure pour s'assurer qu'il offre une isolation, une durabilité et une performance d'étanchéité supérieures. .
Autres avantages et détails
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |