Publier vos produits
box gutter
box gutter
box gutter
box gutter
    PREFA

    box gutter

    4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
    Traduit par Google,

    GOUTTIÈRE BOÎTE – INFORMATIONS

    Les gouttières PREFA ont fait leurs preuves depuis des décennies et séduisent par leurs solutions techniques bien pensées et détaillées. Grâce au traitement de surface éprouvé, ils restent fonctionnels et esthétiques pendant de nombreuses années. Les gouttières PREFA sont fabriquées à partir de bandes d'aluminium thermolaquées. Les alliages selon EN 573 ou DIN 1725 constituent le matériau de base pour cela.

    Avantages des gouttières PREFA :

    • sans corrosion et longue durée de vie grâce à l'aluminium
    • qualité d'origine testée
    • peut être utilisé de manière créative grâce à une gamme de 12 couleurs plus des couleurs spéciales supplémentaires (sur demande)
    • sans entretien
    • accessoires de gouttière complets
    Spécification
    • BOX GUTTER – TECHNICAL INFORMATION

      The coating layer is malleable and protected against general chemicals and weather conditions. The coil-coating process is subject to strict quality controls.

      In addition, the long-term behaviour is analysed in salt spraying, condensation and water immersion tests.

      TEMPERATURE RESISTANCE
      Between –30° and +80°

      QUALITY CONTROLS
      layer thickness, gloss level, shade, paint hardness, paint adhesion, paint bonding, deformation resistance, paint hardening

      CHOICE OF COLOUR
      Available in 12 colours. Special RAL or NCS colours available on request.

      BOX GUTTER DIMENSIONS (PIECE LENGTHS: 3 M AND 6 M)
      250, 333
      Dimensions 400 and 500: only 6 m
      Dimension 500: 3 m only available on request

      ALUMINIUM DOWNPIPE (PIECE LENGTH: 3 M)
      Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm, Ø 150 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.box-gutter
    • Famille de produitsRoof Drainage
    • Groupe de produitsRoof Drainage
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit