Publier vos produits
DS.19 Shingle
DS.19 Shingle
DS.19 Shingle
DS.19 Shingle
    PREFA

    DS.19 Shingle

    Traduit par Google,

    Le nouveau et innovant bardeau DS.19 n'est pas seulement un point fort en termes d'apparence. Le nouveau bardeau peut être installé sur une pente de toit de 17° , établissant ainsi de nouvelles normes dans ce segment de produits.

    Le bardeau DS.19 est particulièrement léger et fait ses preuves des petites surfaces aux grands projets. Le système de pliage garantit que les bardeaux DS.19 sont non seulement incroyablement résistants aux tempêtes et aux intempéries, mais aussi beaux.

    En raison de leur aspect traditionnel, ils conviennent avant tout parfaitement aux structures de toit classiques. Néanmoins, il peut également créer un contraste intéressant lorsqu'il est combiné avec l'architecture moderne.

    • Pour tout projet : du plus petit bâtiment au grand projet
    • Apparence moderne et large gamme de couleurs en qualité P.10
    • Peut être utilisé pour des pentes de toit de 17° et plus
    • Particulièrement léger, résistant aux tempêtes et aux intempéries
    Spécification
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 480 × 262 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2,75 kg = 8 DS.19 shingles

      ROOF PITCH: from 17° INSTALLATION: from 17 to 25° you need solid sheathing; or with snow loads greater than 3.25 kN/m² (reference height for Switzerland: 925 m); or in terrain categories 0, I or II, solid sheathing with a bitumen layer is required

      FASTENING: 1 patent clip per DS.19shingle = 8 patent clips per m²

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ds19-shingle
    • Famille de produitsRoof Systems
    • Groupe de produitsRoof Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)262
    • Largeur (mm)480
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)0.35
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit