Publier vos produits
Facade Shingle
Facade Shingle
Facade Shingle
Facade Shingle
Facade Shingle
    PREFA

    Facade Shingle

    Traduit par Google,

    Les bardeaux de façade de petit format sont les classiques populaires de la conception de façade. Grâce à leur flexibilité, les petits espaces étroits peuvent être réalisés de la même manière que les grandes façades - et toujours avec une qualité technique optimale, bien sûr. Grâce à leurs fixations dissimulées, les bardeaux de façade petit format PREFA créent également un aspect attrayant qui répond même aux attentes les plus élevées.

    Spécification
    • MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating REAR: protective paint

      SIZE: 420 × 240 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m²=approx. 2.5 kg=10 shingles

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: 1 patent clip per façade shingle = 10 patent clips per m²

      CHOICE OF COLOUR: available in 9 colours (stucco surface) 
      Also available with a smooth finish upon request 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.facade-shingle
    • Famille de produitsFacade Systems
    • Groupe de produitsFacade System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)0.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau