Publier vos produits
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
    PREFA

    Roof and Facade System FALZONAL®

    Traduit par Google,

    En termes d'alliage, de résistance et de revêtement, cette bande d'aluminium de couleur a été spécialement adaptée aux applications utilisant les techniques de tôlerie. Il est parfaitement adapté à la plus grande variété de techniques de pliage et peut être combiné avec des matériaux tels que le bois, le verre ou l'acier.

    Falzonal® est disponible dans une large gamme de couleurs et de surfaces avec des couleurs unies ou métalliques, y compris des nuances de cuivre, de zinc ou de titane.

    • Grand choix de couleurs
    • Revêtement PVdF (80/20) – résistant aux UV et respectueux de l'environnement
    • Résiste à la corrosion causée par la condensation
    • Facile à travailler, forte capacité de charge
    • L'alliage, les propriétés mécaniques et le revêtement sont coordonnés avec la technologie de pliage
    • Falzonal® est incombustible(A1)
    • Ne rouille pas
    Spécification
    • Falzonal® Novelis colour aluminium in fold quality has been specially developed for roof & façade applications using sheet metal techniques.

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: made of powder-coated aluminium strip

      REAR: protective paint

      SIZE: thickness: 0.7 mmwidth: 600 mm / 1,200 mmcentre-to-centre seam distance: 53 cm

      WEIGHT: sheet strip: 1.89 kg/m²approx. 2.2 kg/m² roof area with FALZONAL 600

      FIRE PROTECTION: Falzonal ® is non-combustible according to EN 13501-A1. Smoke gases comply with DIN 4102 and pose no threat to health.

      FOLD TYPES: The pre-painted aluminium strips can be easily rolled, cut, sawn, folded, canted, rounded, drilled, riveted and glued. Falzonal® can be combined with other materials such as wood, glass or steel. From arched roofs to narrow-angled dormers or bays, from church spires to large-scale façade cladding: Falzonal® offers many possibilities for individual roof and wall designs.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.falzonal
    • Famille de produitsFacade Systems
    • Groupe de produitsFacade System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau