Publier vos produits
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
FX.12 Facade Panel
    PREFA

    FX.12 Facade Panel

    Traduit par Google,

    Un véritable accroche-regard : l'inclinaison irrégulière du panneau de façade FX.12 crée des effets de lumière vifs sur votre façade. Les panneaux changent constamment d'aspect, en fonction de la position du soleil. Cependant, le canting a une fonction encore plus importante : il fournit aux panneaux un renforcement supplémentaire, augmentant leur résistance.

    Lors de la production, chaque pièce est gaufrée de manière unique afin que le motif d'équarri ne se répète jamais et soit toujours irrégulier, même sur de grandes surfaces. Une caractéristique technique supplémentaire est le joint debout effilé.

    Cela garantit l'absorption de toute dilatation latérale.

    Grâce à l'inclinaison supplémentaire de la couture supérieure et aux trous prédécoupés, le panneau de façade FX.12 peut être directement fixé au revêtement ou à une sous-structure.

    • Disponible en 14 couleurs
    • Garantie PREFA de 40 ans sur les matériaux et les couleurs
    • Rapide et facile à installer
    • Aucun clip supplémentaire requis
    • Design créatif grâce à un décalage de joint irrégulier avec 2 formats (long et court)
    Spécification
    • MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 1,400 × 420 mm (long) = 1.7 pc./m²; 700 × 420 mm (short) = 3.4 pc./m²

      WEIGHT: 1 m²=approx. 2.4–2.5 kg/m²

      ROOF PITCH: from 17°

      INSTALLATION: only on solid sheathing (at least 24 mm thick)a separating layer is required with a roof pitch up to 25°

      FASTENING: installation without clips. 3 nails per short panel and 5 nails per long panel → 9 nails per m² with a panel ratio of 2:1 or a surface ratio of 4:1 (long:short)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fx12-facade-panel
    • Famille de produitsFacade Systems
    • Groupe de produitsFacade System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)1400
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)1.41
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau