Publier vos produits
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
    PREFA

    Roof Tile

    2.2 sur 5 étoiles2.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Pesant seulement 2,3 kg/m², les tuiles PREFA sont l'un des matériaux de toiture les plus résistants qui existent. Même les anciennes structures de toit intactes peuvent être rénovées facilement et à moindre coût avec des tuiles en aluminium de petit format. Quatre tuiles suffisent pour couvrir un mètre carré entier de surface de toit.

    • Disponible en 9 couleurs standards
    • Gamme complète d'accessoires
    • Alliage selon EN 1396
    • Traitement de surface dans un procédé de coil-coating
    Spécification
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 600 × 420 mm (cover)

      WEIGHT:1 m² = approx. 2.3 kg = 4 tiles

      ROOF PITCH:
      from 12° (rafter length: up to 7 m)
      from 14° (rafter length: up to 7-12 m)
      from 16° (rafter length: over 12 m)

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm); or with snow loads greater than 3.25 kN/m² (reference height for Switzerland: 925 m); or in terrain categories 0, I or II, solid sheathing with a bitumen layer is required

      FASTENING: 2 PREFA patent clips per roof tile = 8 clips per m²

    Spécifications techniques
    • Réference unique.roof-tile
    • Famille de produitsRoof Systems
    • Groupe de produitsRoof Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)0.57
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit