Publier vos produits
Siding
Siding
Siding
Siding
Siding
    PREFA

    Siding

    Traduit par Google,

    Les sidings en aluminium PREFA sont des éléments de façade de notre gamme de façades. Les sidings PREFA sont utilisés de différentes manières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme revêtement de murs et de plafonds. Leur fixation invisible (via un système à rainure et languette) garantit une esthétique attrayante. Les bardages PREFA peuvent être posés horizontalement ou verticalement, avec ou sans joint d'ombre, et permettent d'améliorer, d'entretenir et de moderniser ingénieusement les façades des bâtiments pour les décennies à venir.

    • Peut être installé en toute sécurité : en diagonale, verticalement ou horizontalement
    • 23 couleurs au choix
    • nombreuses possibilités de conception grâce à la combinaison de différentes largeurs visibles
    Spécification
    • COATING: Coil coating 

      STANDARD MATERIAL:

      0.7 × 138 mm (thickness/visible side), stucco, lined with shadow gap option (also smooth for P.10)
      1.0 × 200 mm (thickness/visible side), smooth, lined or stucco, with shadow gap option
      1.2 × 300 mm (thickness/visible side), smooth, with shadow gap option
      1.2 × 400 mm (thickness/visible side), smooth, with shadow gap option (installation with storm-proof clip)
      special visible widths (120 to 400 mm) upon request

      ENDS: with or without edge downstand (11 mm)

      SHADOW GAP: with or without shadow gap; shadow gap: 15 mm wide, 7 mm deep

      WEIGHT: approx. 3.30–4.30 kg/m² depending on the visible width

      LENGTH:
      500–2,500 mm for all visible widths (with PREFA joint)
      500–6,200 mm for all visible widths (without PREFA joint)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.siding
    • Famille de produitsFacade Systems
    • Groupe de produitsFacade System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau