Publier vos produits
XL Facade Shingle
XL Facade Shingle
XL Facade Shingle
XL Facade Shingle
XL Facade Shingle
XL Facade Shingle
    PREFA

    XL Facade Shingle

    Traduit par Google,

    Avec le bardeau de façade PREFA XL, la forme du bardeau qui a fait ses preuves des milliers de fois est associée au matériau high-tech en aluminium. Cela fait du bardeau de façade PREFA XL le matériau idéal pour une utilisation sur des bâtiments plus anciens.

    L'option d'installation (décalage ¾) et la gamme variée de couleurs garantissent des surfaces de façade attrayantes et harmonieuses. Les coutures sur les côtés longitudinaux et transversaux garantissent la fiabilité nécessaire, assurant un ajustement serré et résistant aux intempéries.

    Spécification
    • MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 840 × 240 mm (cover)

      WEIGHT: 1 m² = approx. 2.4 kg = 5 shingles

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm thick)

      FASTENING: 2 patent clips per XL façade shingle = 10 patent clips per m²

      CHOICE OF COLOUR: available in 9 colours (stucco surface)
      Also available with a smooth finish upon request

    Spécifications techniques
    • Réference unique.xl-facade-shingle
    • Famille de produitsFacade Systems
    • Groupe de produitsFacade System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)840
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAutriche
    • Poids net (Kg)0.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau