Publier vos produits
L Shaped ADA Nylon Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - White
L Shaped ADA Nylon Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - White

    L Shaped ADA Nylon Right Hand Shower Seats with Fold Down Legs - White

    Traduit par Google,

    Pour être installé et utilisé dans les salles de bains commerciales ou résidentielles publiques ou personnelles, le cas échéant. Des exemples seraient, mais sans s'y limiter, les hôtels (approuvés par Marriott et Hilton), les résidences-services, les résidences pour personnes âgées, les maisons de retraite, les complexes d'appartements, les logements multifamiliaux, les logements généraux, etc.

    Tous les sièges de douche et de baignoire PBA ont été fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont composés de lattes de siège en nylon chaudes au toucher avec le cadre en acier inoxydable 304 anticorrosif standard de l'industrie. Tout aussi important, tous les sièges respectent et ou dépassent toutes les exigences ADA 2010 ADAAG, les normes ANSI 2017 et les normes antimicrobiennes ISO22196:2011 pour une utilisation commerciale et résidentielle. Nos sièges ont été testés indépendamment pour une presse verticale de 500 lb et un test de chute de 250 lb.

    • Satisfait et ou dépasse toutes les exigences ADA 2010 ADAAG
    • Normes ANSI 2017 et antimicrobien selon ISO22196:2011
    • Cadre en acier inoxydable 304 anticorrosif
    • Siège en nylon
    • Approuvé par l'ADA
    • Approuvé Marriott et Hilton
    Spécification
      • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
      • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
      • Anti corrosive 304 stainless steel frame
      • Nylon seat
      • ADA approved
      • Marriott and Hilton Approved

      Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

    Spécifications techniques
    • Réference unique.1800-LS-FDRH-W
    • Famille de produitsADA Products
    • Groupe de produitsShower Seats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireNylon
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain