Siège supérieur réversible en nylon en forme de L. À installer et à utiliser dans les salles de bains commerciales ou résidentielles, publiques ou personnelles, si nécessaire. Des exemples seraient, sans s'y limiter, les hôtels (approuvés par Marriott et Hilton), les résidences-services, les résidences pour personnes âgées, les maisons de retraite, les complexes d'appartements, les logements multifamiliaux, les logements généraux, etc.
Tous les sièges de douche et de baignoire PBA ont été fabriqués selon les normes de qualité les plus élevées et sont composés de lattes de siège en nylon chaudes au toucher avec un cadre en acier inoxydable 304 anticorrosion conforme aux normes de l'industrie. Il est tout aussi important que tous les sièges respectent et/dépassent toutes les exigences ADA 2010 ADAAG, les normes ANSI 2017 et les normes antimicrobiennes ISO22196 : 2011 pour un usage commercial et résidentiel. Nos sièges ont été testés indépendamment pour un test de pression verticale de 500 lb et un test de chute de 250 lb.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |