Publier vos produits
Régulateur thermostatique en T G3/4", blocage de température interne
Presto

Régulateur thermostatique en T G3/4", blocage de température interne

Régulateur thermostatique en T G3/4", blocage de température interne
Spécification
  • Variantes : 29002 Type de connection : G3/4 Pression : 2 à 5 bars Garantie : 3 ans Fonction : Avec butée de température interne et entrées latérales 3/4 (20x27) Débit : Débit deau mitigée minimum : 5L/Mn - Débit deau mitigée à 3 bar : 57L/Mn Finition : Corps en laiton
Spécifications techniques
  • Réference unique.29002
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsThermostatic mixing valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord