Publier vos produits
Kit de fixation ea150 raccords à braser tubes cuivre rebouclage ECS G3/4"
Presto

Kit de fixation ea150 raccords à braser tubes cuivre rebouclage ECS G3/4"

Kit de fixation ea150 raccords à braser tubes cuivre rebouclage ECS G3/4"
Spécification
  • Benefits of the product

    • - Wall-mounted
    • - Maximum thickness of wall 28mm
    • - Wall reinforcement
    • - Solder connections
    • - Fixed spacing 150mm
    • - A double connection for network flow

    Description

    • Wall mounting kit, screw-free, for 150 mm span, with solder connection Galvanised reinforcement plate, 2 nuts, 2 brass lock nuts and tube fittings CU 12X14 for soldering for perfect connection. Output M G’3/4 Can be mounted on all installations (maximum thickness of wall 28mm). 3-way continuous connection. 10 year warranty. Sanifirst brand, wall-mount kit for 150 mm span, with hot water loop-back with solder connection REF: 75235 or approved equivalent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.75235
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsSanifirst
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord