Publier vos produits
31683 - P 712 KNEE OPERATED VALVE
Presto

31683 - P 712 KNEE OPERATED VALVE

Traduit par Google,

31683 - P712 - P 712 VALVE À GENOUX

Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 6 l/min at 3 bar - 4-positions flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Operation :

    • Knee operated through action on the omnidirectional control (flexible trigger)

    > Hydraulic supply :

    • Either with hot, cold or mixed temperature water. MG ½ (15x21) Inlet and outlet

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Non-removable, wear-proof red or blue marker

    > Delivered with :

    • 1 Gasket nut
    • 1 Coupling nut
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Acoustic class II
Spécifications techniques
  • Réference unique.31683
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord