Publier vos produits
35963 - P3500 Timed wall mixer, swivel spout, chrome knob
Presto

35963 - P3500 Timed wall mixer, swivel spout, chrome knob

Traduit par Google,

35963 - P3500 - Mitigeur mural temporisé P3500, bec pivotant, bouton chromé

Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 5 l/min with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design
    • Swivel spout and aerator

    > Flow time :

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply :

    • M G 3/4" (20x27)
    • NF Check valves

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated knob

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Adjustable tamper-proof temperature limiter to prevent scalding

    > Delivered with :

    • 2 Filter gaskets
    • 2 connector nuts 3/4‘’ (20x27)
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class IB
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.35963
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord