Publier vos produits
Lavabo collectif suspendu en inox 304 avec dosseret antiéclaboussures 2 postes
Presto

Lavabo collectif suspendu en inox 304 avec dosseret antiéclaboussures 2 postes

Lavabo collectif suspendu en inox 304 avec dosseret antiéclaboussures 2 postes
Spécification
  • > Description:

    • Wall-mounted wash trough 1200 mm
    • Wall mounting faucet compatible only

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 410 x H 350 mm
    • Backsplash L 1200 x H 150 mm
    • Weight 16 Kg

    > Delevery with:

    • Fixing elements
    • Drain plug with stainless steel grill G1" 1/2

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Spécifications techniques
  • Réference unique.71030
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsStainless Steel Sanitary ware
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)350
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord