Publier vos produits
Prestorizon robinet simple en tc sur secteur chrome
Presto

Prestorizon robinet simple en tc sur secteur chrome

Prestorizon robinet simple en tc sur secteur chrome
Spécification
  • Variantes : 52039-52040 Type de connection : Pression : 1 à 5 bars Garantie : 3 Fonction : Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn par régulateur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité Alimentation hydraulique : - G 1/2''(15x21) - 1 électrovanne 1/2'' déportée Alimentation électrique : - Avec transfo Débit : 3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier Finition : Corps en laiton avec finition chromée Connection : G ½’’ (15x21)
Spécifications techniques
  • Réference unique.52039
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord