Publier vos produits
E-DRY Sèche-mains automatique mural blanc adapté PMR
Presto

E-DRY Sèche-mains automatique mural blanc adapté PMR

E-DRY Sèche-mains automatique mural blanc adapté PMR
Spécification
  • > Function:

    • Automatic hand dryer : operated automatically by hand detection
    • Sensor trigger suitable for elderly, children and disabled people
    • Large front drying area and vertical position suitable for wheelchair users and small children

    > Power supply:

    • Mains-operated: 220V-240VAC | 50/60 Hz

    > Specifications:

    • Drying time: 10 to 15 seconds
    • Air speed: 75 to 95 m/sec (270 to 342 km/h)
    • Power: 1600 W
    • Sound level: 69.6 to 72.8 dB at 1 meter
    • Sensing range: 170mm ± 20mm (adjustable)
    • Drip proof: IP21
    • Heater : ON/OFF switch (for more energy saving, let the heater OFF)

    > Hygiene:

    • 3 filters: HEPA filter, charcoal filter and antibacterial filter
    • Equipped with ceramic absorber: no stagnating water

    > Safety:

    • Anti-blocking vandal-proof system : automatic stop after 60 seconds of detection
    • Thermostat at 70°C which allows a warm air flow at 55°C
    • Thermostat at 142°C which stops the hand dryer in case of overheating
    • Thermostat that stops the hand dryer if the engine reaches 85°C
Spécifications techniques
  • Réference unique.60362
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBathroom Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord