Publier vos produits
NEO SENSOR Robinet électronique de lavabo plage pile 1,9l/min
Presto

NEO SENSOR Robinet électronique de lavabo plage pile 1,9l/min

NEO SENSOR Robinet électronique de lavabo plage pile 1,9l/min
Spécification
  • Variantes : 57034-57038-57042-57046 Pression : 1 à 5 bars Garantie : 3 ans Fonction : Débit : - Jet douchette régulé 1.9l/min - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé Alimentation électrique : - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier e Débit : 1.9L/min Finition : Matière et couleur de finition : - Corps en métal moulé injecté chromé Connection : G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé
Spécifications techniques
  • Réference unique.57034
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord