Publier vos produits
Barre d'angle 750x750 mm 4 points de fixeation d32  mm inox brossé - douche
Presto

Barre d'angle 750x750 mm 4 points de fixeation d32 mm inox brossé - douche

Barre d'angle 750x750 mm 4 points de fixeation d32 mm inox brossé - douche
Spécification
  • Variantes : 60328 - 60743 Garantie : 3 Fonction : Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 750x750 mm Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé Livré avec : - Rosaces en inox permettant de dissimuler les vis de fixation Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neut Finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin
Spécifications techniques
  • Réference unique.60328
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord