Publier vos produits
Douchette 90° à bouton-poussoir avec flexible pour lave-bassin
Presto

Douchette 90° à bouton-poussoir avec flexible pour lave-bassin

Douchette 90° à bouton-poussoir avec flexible pour lave-bassin
Spécification
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Maximum static pressure : 6 bars

    > Flow :

    • 10 l/min at 1 bar

    > Flow time :

    • Depends on the time that user push on the hand push-button

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21)

    > Material and colour finish :

    • Hand shower in brass, chrome plated finish
    • Flexible white PVC (outer EPDM jacket, inner braided stainless steel shield, NaOCI disinfection)

    > Delivered with :

    • 1 hand shower
    • 1 shower support base
    • 1 flexible de longueur 1 mètre

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.39207
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBidet Spray
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord