Publier vos produits
Barre douche d'angle d32 mm inox brossé 115x 560 x 660 mm - Modèle gauche
Presto

Barre douche d'angle d32 mm inox brossé 115x 560 x 660 mm - Modèle gauche

Barre douche d'angle d32 mm inox brossé 115x 560 x 660 mm - Modèle gauche
Spécification
  • Variantes : 60331 - 60332 - 60724 - 60727 Garantie : 3 Fonction : Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur x hauteur : 660 x 560 x 1150 mm Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé - Platine de fixation, assemblage platine-barre vissée Livré avec : - Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixa Finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin
Spécifications techniques
  • Réference unique.60331
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord