Publier vos produits
63220 - P504s Wall-mounted single timed washbasin tap 15s, cold, G1/2, 150mm
Presto

63220 - P504s Wall-mounted single timed washbasin tap 15s, cold, G1/2, 150mm

Traduit par Google,

63220 - P600 / P500 - P504s Robinet de lavabo mural temporisé 15 s, eau froide, G1/2, 150 mm

Spécification
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 3 l/min at 3 bar - 4-position flow adjustment device
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time:

    • 15 seconds (± 5 sec.)

    > Hydraulic supply:

    • M G 1/2" (15x21) - Cold water

    > Thermal resistance:

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security:

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Interchangeable head and anti-rotation push-button
    • Non-removable, wear-proof coloured marker

    > Dimensions:

    • 150mm projection

    > Delivered with:

    • Instruction manual

    > Standards & approvals:

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.63220
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTapware - Single, Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord