Publier vos produits
Siège de douche en aluminium gainé nylon, accrochable sur barre d 32 ou 34 mm
Presto

Siège de douche en aluminium gainé nylon, accrochable sur barre d 32 ou 34 mm

Siège de douche accrochable
Spécification
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.60420
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBathroom Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-07-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)445
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)515
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord