Publier vos produits
Barre lg 1100 mm inox brossé d32 mm + coulisseau douche satin
Presto

Barre lg 1100 mm inox brossé d32 mm + coulisseau douche satin

Barre lg 1100 mm inox brossé d32 mm + coulisseau douche satin
Spécification
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 1,100 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Satin shower slider

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Spécifications techniques
  • Réference unique.60472
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsGrab bars and Support rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1100
En rapport
  • Matériel principalStainless steel 304
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord