Publier vos produits
Distributeur inox brossé pour papier rouleau 273 mm
Presto

Distributeur inox brossé pour papier rouleau 273 mm

Distributeur inox brossé pour papier rouleau 273 mm
Spécification
  • > Functions :

    • Allows all types of toilet paper to be dispensed close to a toilet bowl in rolls with a diameter of less than 270 mm and a mandrel of more than 40 mm.

    > Material and colour finish :

    • Stainless steel

    > Toilet paper type :

    • Outside diameter of the coil: less than 270 mm
    • Inside diameter of the mandrel: greater than 40 mm

    > Delivered with :

    • Security key
    • Screws
Spécifications techniques
  • Réference unique.60553-paper-rol-distributor-273-mm
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsBathroom Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord