Publier vos produits
Black swan neck with fixed spout, 250mm projection, demineralized water
Presto

Black swan neck with fixed spout, 250mm projection, demineralized water

Traduit par Google,

723031 - Col de cygne noir avec bec fixe, projection de 250 mm

Spécification
  • Fluids:

    • Demineralized or osmosis water
    • Acids/basics

    Operation:

    • Fluid on/off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Fixed spout
    • Removable Ø6 mm spout

    Flow rate :

    • Adjustable
    • Connection:
    • Flexible female 1/2 tube, 1 m long

    Working pressure:

    • Minimum: 0.5 bar
    • Recommended: 1 bar
    • Maximum: 1.5 bar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Green handwheel indicating fluid to EN 13792

    Installation:

    • Backsplash mounting

    Safety:

    • Anti-rotation fastening with steel claw washer

    French Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard
Spécifications techniques
  • Réference unique.723031
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsLaboratory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord