Publier vos produits
Table-mounted outlet with 1 safety tap, fixed spout, black, combustible gas
Presto

Table-mounted outlet with 1 safety tap, fixed spout, black, combustible gas

Traduit par Google,

724051 - Prise de table avec 1 robinet de sécurité, bec fixe, noire, gaz combustible

Spécification
  • Fluid:

    • Combustible gas

    Operation:

    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 1/4 turn safety
    • Fixed splined nozzle Ø 6 mm
    • Direct control

    Flow rate:

    • Non-adjustable

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Using pressure:

    • Minimum: 27 mbar
    • Recommended: 300 mbar
    • Maximum: 500 mbar

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Base washer, handwheel, plate and yellow-colored pad indicating fluid according to EN 13792

    Installation:

    • Mounting on table, work bench

    Safety:

    • Anti-rotation fastening thanks to steel claw washer

    Standards and approvals:

    • Colors complying with NF EN 13792 standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.724051
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsLaboratory
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Équipement de laboratoire

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord