Publier vos produits
Mitigeur thermostatique de douche Mastermix  - applique basse
Presto

Mitigeur thermostatique de douche Mastermix - applique basse

Traduit par Google,

75700 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANITAIRE - MASTERMIX Mitigeur thermostatique de douche - Sortie murale vers le bas

Spécification
  • Variantes : 75700 Type de connection : G 1/2'''' - EA150+/-10' Pression : 1 a 5 bars Garantie : 10 ans contre tout vice de fabrication / 3 ans pour la cartouche thermostatique Débit : Regle usine a 9L/min a 3 bar Finition : Boitier metal injecte poli chrome + Capots dextremite en ABS haute resistance RAL 9003
Spécifications techniques
  • Réference unique.75700
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsMastermix
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord