Publier vos produits
65005 PRESTO Neo Duo 7sec
65005 PRESTO Neo Duo 7sec
    Presto
    Archivé

    65005 PRESTO Neo Duo 7sec

    FONCTION: Le robinet simple sur plage permet l’écoulement d’eau par simple pression sur le bouton-poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation réglée en usine. Avec ou sans système antiblocage. Avec réglage de débit 4 positions. Différentes longueurs de corps disponibles. LES + DU PRODUIT Dispositif breveté garantissant une temporisation constante Réglage de débit 4 positions inaccessible aux usagers, bouton anti-rotation, repère de couleur indémontable et inusable Maintenance facilitée: tête interchangeable facile à remplacer Esthétique : design contemporain
    Spécification
    • Variantes : 65005 Type de connection : G 1/2 x 40 Pression : - 1 to 5 bars Garantie : 0 Fonction : Working pressure: - 1 to 5 bar Débit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system Finition : 0
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PRE020073
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain