Publier vos produits
38022 PRESTO P50 Douche avec écrou
38022 PRESTO P50 Douche avec écrou
    Presto
    Archivé

    38022 PRESTO P50 Douche avec écrou

    Spécification
    • Variantes : 38022 -31001 -31003 -31303 -31707 -15033 -15000 Type de connection : Mâle G 3/4 (20x27) en eau froide ou pré-mitigée Pression : Pression dutilisation recommandée : 1 à 5 bars Garantie : 10 ans Fonction : Résistance thermique : Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques - Sécurité : Bouton non tournant inviolable par lutilisateur - Repère par point de couleur rouge inusable et indémontable Débit : Débit : 6 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé - Réglage de débit par bague filetée - Dispositif anti-coup de bélier - Durée découlement : 30 secondes (-10 / +5 secondes) Finition : Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PRE030018
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain