Publier vos produits
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Traduit par Google,

L'enrouleur central de tuyau d'incendie de type 1 est la base de tous nos enrouleurs de tuyau d'incendie. L'alimentation en eau par le dévidoir central permet de fonctionner sans retirer tout le tuyau. Mural.

Spécification
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Spécifications techniques
  • Réference unique.fire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • Famille de produitsFire Hose Reel
  • Groupe de produitsFire Hose Reel type 1
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)585
  • Largeur (mm)585
  • Profondeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)15.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water fire extinguishing systems