Publier vos produits
PUSH BUTTON Ref 98600 for Toilet Taps

PUSH BUTTON Ref 98600 for Toilet Taps

Traduit par Google,
Bouton poussoir pour robinet de toilette à travers le mur. Modèle : 98600.
Spécification
  • Chrome-plated brass push button and trim. Supplied with fixing washer, tightening nuts and adjusting screw (±1 cm), double soldering. Partition wall thickness must be specified.
Spécifications techniques
  • Réference unique.98600
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsWC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 46 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Security Faucets, Supplies, and Trim
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe