Interrupteur coudé, panneau d'activation
Fonctions identiques
Tous les modèles offrent les mêmes fonctions : 300, 800, 1200.
Protection antivandale avec protection active contre les violences excessives
Le bouton Prisma est protégé par un boîtier en aluminium durable et ses composants électroniques sont scellés avec du silicone. Grâce à sa protection active contre les chocs excessifs, le bouton Prisma se coupe automatiquement en cas de pression excessive, protégeant ainsi les composants électroniques et garantissant un fonctionnement optimal pendant de très nombreuses années. Si le bouton Prisma est endommagé (bosselage, déformation), il se recalibre et reprend son fonctionnement normal.
Frappe-le
Une fois la fonction de réaction au coup de pied activée (via un commutateur DIP), vous pouvez manipuler le bouton Prisma sans ménagement. Donnez-lui un coup de pied, heurtez-le ou frappez-le : le bouton Prisma transmettra votre commande aux automatismes de porte.
Son de localisation
Le signal sonore aide l'utilisateur à trouver l'interrupteur au coude. C'est une aide précieuse pour tous, et particulièrement pour les personnes malvoyantes. Ce signal de localisation intégré émet une tonalité claire et facilement identifiable, guidant l'utilisateur jusqu'à l'interrupteur au coude même dans des environnements complexes ou inconnus, et lui assurant une orientation fiable s'il se fie aux repères sonores.
Pour des exigences strictes
Le bouton Prisma est conçu pour répondre aux normes d'hygiène en vigueur dans des environnements tels que les hôpitaux. Ses surfaces lisses et ses pièces robustes empêchent l'accumulation de saletés et de bactéries. Fabriqué en aluminium et en polyamide.
Lit d'infirmière
Le bouton Prisma offre des fonctionnalités qui facilitent le travail du personnel soignant. Grâce à ses deux relais, il permet notamment d'ouvrir le lit de l'infirmière et d'ouvrir les portes de différentes manières. Les réglages s'effectuent facilement sur le lieu d'installation, à l'aide des commutateurs DIP situés sur le bouton-poussoir.
L'ensemble du panneau avant est tactile
Le bouton Prisma est tactile sur toute sa face avant en aluminium noir.
Notification
Vous manque-t-il une confirmation que vous avez bien actionné l'interrupteur au coude ? Outre l'ouverture de la porte, bien sûr. Grâce à un commutateur DIP situé à l'intérieur de votre bouton Prisma, vous pouvez activer une notification sonore. Le bouton Prisma répondra par un bip pour confirmer l'envoi du signal.
Contrastes
Le bouton Prisma est conçu pour créer des contrastes intrinsèques, rendant inutile l'utilisation d'un fond contrasté. Son profil extérieur argenté et sa face avant en aluminium noir assurent une visibilité optimale. Le contraste entre le profil extérieur et la face avant, d'une valeur de 0,8 NCS, améliore l'accessibilité en aidant les personnes malvoyantes à trouver l'ouvre-porte.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Royaume-Uni |
Suède |