Publier vos produits
Flat Noodle Link™

Flat Noodle Link™

Traduit par Google,

Cette clôture est similaire à une clôture à verrouillage par le haut, mais comporte une nouille plate qui est insérée en usine à travers les lattes à double paroi près du haut de la clôture.

FLAT NOODLE LINK™ coûte moins cher que la plupart des autres systèmes de clôture à mailles losangées et vos clients apprécieront particulièrement sa beauté et sa sécurité. Mieux encore, votre équipe appréciera la facilité d'installation. Après tout, personne n'aime les clôtures à lattes. C'est pourquoi les lattes d'intimité sont préinstallées, tout ce que vous avez à faire est d'accrocher la clôture. Il ne pourrait pas être plus facile d'avoir une belle clôture à mailles losangées.

Spécification
  • FLAT NOODLE LINK™ FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    • Factory inserted double-wall slats
    • Approximately 75% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
    • Available in 2” x 2” mesh
    • Manufactured up to 12’ high
    • Available in 9 or 11 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II class V wire (2.0 oz.)
    • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
    • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
    • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments after that
    • Fifteen year, pro-rated limited warranty
    • Patents pending
Spécifications techniques
  • Réference unique.flat-noodle-link
  • Famille de produitsChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
  • Groupe de produitsFlat Noodle Link™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Nom UNSPSCFencing
  • Code UNSPSC301520
  • Code Uniclass 2015Ss_25_14
  • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chain Link Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 19
  • Titre OmniClassFences

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Amérique du Sud Océanie