Publier vos produits
Noodle Link Plus™

Noodle Link Plus™

Traduit par Google,

Cette clôture Noodle Link Plus™ offre la plus grande intimité de toute la famille de produits Noodle Link™ en raison de sa conception unique.

Ses lattes robustes à double paroi avec des ailes spécialement conçues ( deux de chaque côté de la latte ) sont « insérées en usine » , ce qui signifie que les lattes sont déjà placées dans la clôture. Ces lattes de clôture à mailles ailées offrent environ 98 % d'intimité. Ils ont fière allure et constituent un moyen facile d'ajouter un peu de couleur et d'intimité à votre clôture à mailles losangées. Comme chacun des produits Noodle Link™, il est disponible en plusieurs poids et finitions de fil, couleurs et hauteurs de lamelles. Il répond également aux désignations ASTM, et nous le garantissons. Si vous cherchez une clôture à mailles losangées facile à installer avec un maximum, c'est la clôture qu'il vous faut !

Spécification
  • NOODLE LINK PLUS™ FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    • Factory inserted double-wall slats
    • Approximately 98% wind load and privacy factor (based on wire/mesh used-stretch tension)
    • Available in 2” x 2” mesh
    • Manufactured up to 12’ high
    • Available in 9 or 11 gauge galvanized before weaving (GBW), Type II, class IV wire (1.20 oz.)
    • Available in 9 gauge galvanized before weaving (GBW),Type II class V wire (2.0 oz.)
    • Available in 9 gauge finish 10 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 8 gauge finish 9 gauge core fused & bonded vinyl coated wire – 7 colors available
    • Available in 9 gauge aluminized before weaving wire per ASTM A491, Type 1
    • Available in 25’ rolls, 5’ minimum increments after that
    • Slats meet ASTM F3000 and F3000M designations
    • Fifteen year, pro-rata limited warranty
    • Patent pending
Spécifications techniques
  • Réference unique.noodle-link-plus
  • Famille de produitsChain Link Fence with “Factory Inserted Slats”™
  • Groupe de produitsNoodle Link Plus™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Nom UNSPSCFencing
  • Code UNSPSC301520
  • Code Uniclass 2015Ss_25_14
  • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chain Link Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 19
  • Titre OmniClassFences

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Amérique du Sud Océanie