Publier vos produits
Ultimate Slat™

Ultimate Slat™

Traduit par Google,

Cette latte avec ses ailes spéciales offre plus d'intimité que n'importe quelle autre latte.

Chaque Ultimate Slat a quatre "ailes" uniques qui s'intègrent étroitement dans le maillage de la chaîne et offrent une intimité presque totale. Cette latte à double paroi à verrouillage par le haut offre la même qualité et la même durabilité éprouvées que nos lattes standard et offre une protection et une sécurité supplémentaires. Ils sont vraiment le choix ultime en matière de lattes d'intimité pour clôture à mailles losangées.

Spécification
  • GENERAL FEATURES AND SPECIFICATIONS:

    Design – Includes a rigid, flat tubular body with inside legs for extra support. These flexible and resilient four wing portions are positioned two on each side of the slat body. There are no serrations thereby giving a more beautiful, aesthetic look.

    Installation – Easy “3-step” process:

    • Step 1: Insert the patented locking strip horizontally into the top section of the 2nd diamond
      down from the top.
    • Step 2: Insert the slats vertically until the patented notch snaps itself into the locking strip.
    • Step 3: Go home early today!

    Standard Chain Link Fence Heights – 4 ft., 5 ft., 6 ft., 7 ft., and 8 ft. (Special heights available upon request)

    Slat Length – 3” shorter than the standard chain link fence height

    Wind Load and Privacy Factor – Approximately 98% on 2” mesh and approximately 90% on 2 1/4” mesh (Based on wire/mesh used-stretch tension)

Spécifications techniques
  • Réference unique.ultimate-slat
  • Famille de produitsDecorative Privacy Slats
  • Groupe de produitsUltimate Slat™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
  • Nom UNSPSCFencing
  • Code UNSPSC301520
  • Code Uniclass 2015Ss_25_14
  • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Chain Link Fences and Gates
  • Numéro OmniClass23-11 25 19
  • Titre OmniClassFences

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Amérique du Sud Océanie