Publier vos produits
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
Wall sandwich panels with PIR/PUR core
    Profholod

    Wall sandwich panels with PIR/PUR core

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Panneaux en polyisocyanurate (PIR)

    Les panneaux sandwich avec le remplissage en polyisocyanurate PIR ignifuge sont conçus pour la construction de grands groupes frigorifiques, de terminaux et d'autres bâtiments avec des exigences élevées en matière de sécurité incendie. Ils ont les meilleures caractéristiques parmi les matériaux d'isolation hydraulique et thermique et sont faciles à monter. Ils peuvent avoir une surface lisse ou profilée de n'importe quelle couleur RAL.

    Panneaux en mousse de polyuréthane (PUR)

    Les panneaux sandwich PUR en mousse de polyuréthane sont conçus pour la construction de chambres frigorifiques, de petits entrepôts, l'isolation thermique d'installations industrielles, la construction de bâtiments techniques et auxiliaires. Ils ont des propriétés d'isolation hydraulique et thermique élevées, sont économiques et faciles à monter. Ils peuvent avoir une surface lisse ou profilée de n'importe quelle couleur RAL.

    Spécification
    • Functions:

      - outer walls

      - partitions

      - ceilings

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrialbuildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - food-safe warehouses andmanufactures

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanuratePIR, polyurethane PUR

      - thickness: 40; 50; 60; 80;100; 120; 140; 150; 160; 180; 200 (mm)

      - thermal insulation U: 0,33[40]; 0,29 [50]; 0,26 [60]; 0,21 [80]; 0,18 [100]; 0,15 [120]; 0,14[140]; 0,13 [150]; 0,12 [160]; 0,11 [180]; 0,1 [200]; (W/m²K)

      - weight: 7,90 – 15,00(kg/m²)

      - module width: 1000 (mm);1185 (mm)

      - total width: 1020 (mm);1205 (mm)

      - panel lenght: 2,0 - 13,6(m)

      - standard plate thickness:0,50 (mm)

      - adjusted plate thickness:0,40 - 0,70 (mm)

      - coatings: Ral,Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - reactionto fire (Euroclass): B-s2-d0

      - fire resistance PURpanels: 40-200mm– EI15

      - fire resistance PIRpanels: 40-50mm– EI15, 60-120mm – EI30,150-200mm – EI45

      - colors: allcolors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - microprofiled

      - smooth

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PIR-PUR-WSP
    • Famille de produitsSandwich panel
    • Groupe de produitsWall sandwich panel
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication1918-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1185
    En rapport
    • Matériel principalPolyisocyanorate PIR
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enRussie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord
    Royaume-Uni
    États-Unis
    Russie