Publier vos produits
Isocopre

Isocopre

Traduit par Google,

Les panneaux de toiture isolants sont devenus un élément important dans le monde de la construction contemporaine. Les concepteurs exigent des panneaux solides, dotés d'une bonne isolation thermique, faciles à installer et d'un bel aspect. ISOCOPRE®, fruit d'une technologie de pointe, interprète ces valeurs en les condensant en une seule formule : six nervures, un mètre de large. Ce n'est donc pas un hasard s'il s'agit de l'un des modèles les plus populaires auprès des opérateurs de l'industrie de la construction résidentielle et industrielle. ISOCOPRE® est composé de parements rigides en acier prélaqué ou en aluminium avec une âme isolante en polyuréthane expansé haute densité, exempt de CFC et donc respectueux de l'environnement. La gamme d'épaisseurs et de parements disponibles sur demande permet de répondre à une variété d'exigences de conception.

Spécification
  • Lattonedil ISOCOPRE® Roof panel

    . 6 ribs sandwich roof panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: corrugated metal sheet.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isocopre
  • Famille de produitsRoof Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-27
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Code UNSPSC30
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titre OmniClassMetal Roof Panels
  • Code CSI UniFormat IIB30
  • Titre CSI UniFormat IIROOFING