Publier vos produits
Shaped profile for sandwich panels SP-22
Shaped profile for sandwich panels SP-22
Shaped profile for sandwich panels SP-22
    Profholod

    Shaped profile for sandwich panels SP-22

    Traduit par Google,

    Les profilés profilés (solins) sont des éléments métalliques profilés avec plusieurs nervures de renfort.

    Ils sont conçus pour protéger les joints, les bords, les éléments structurels des bâtiments.

    Les profilés profilés (solins) sont produits avec l'équipement moderne de Futura (Italie).

    Les articles mesurent jusqu'à 3 000 mm de long.

    Spécification
    • Materials:

      Shaped profiles (flashings) are produced from the metal supplied by the leading Russian metal manufacturers (Novolipetsk Metallurgical Combinate (NLMK), Severstal, INSAYUR Group). The sheet’s thickness is 0,3 – 2 mm.

      Variants of metal:

      1. Cold rolled galvanized steel;
      2. Cold rolled galvanized steel coated with polyester paint according to the RAL catalogue;
      3. Stainless steel AISI 430 (for non-alimentary products);
      4. Stainless steel AISI 304 (for alimentary products);
      5. Cold rolled galvanized steel coated with Pural;
      6. Cold rolled galvanized steel coated with Plastisol;
      7. Cold rolled galvanized steel coated with Polyvinylidene fluoride (PVDF)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SP-22
    • Famille de produitsShaped profiles
    • Groupe de produitsGalvanized sheet steel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enRussie
    • Fabriqué enRussie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers
    • Classification IFCMembre structurel
    • Code ETIMEC002122
    • Nom ETIMSnips
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_94_52
    • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet facings
    • Code CSI MasterFormat 201405 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metals
    • Numéro OmniClass23-13 19 11 11 11
    • Titre OmniClassThin Metal Sheets
    • Code CSI UniFormat IIF1010
    • Titre CSI UniFormat IISpecial Structures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord