Publier vos produits
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
Tile edging profile Proangle Q
    Profilpas

    Tile edging profile Proangle Q

    Traduit par Google,
    Proangle Q est une gamme de profilés d'angle extérieur en aluminium, inox, laiton et PVC, conçue pour sceller et protéger les angles et les bords des revêtements carrelés. La forme carrée délimite le revêtement, évitant un bord d'angle disgracieux et peu pratique entre une dalle et une autre. De plus, Proangle Q peut être utilisé comme profil de bordure pour les escaliers, les plans de travail et les plates-formes. La version avec technologie antibactérienne certifiée assure une réduction de 99 % de l'accumulation de bactéries dangereuses et un haut niveau d'hygiène.
    Spécification
    • HEIGHT: 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5 - 15

      MATERIALS AND FINISHES:

      • ALUMINIUM
        • ANODISED: silver | titanium | black | platinum | titanium | brown | dark brown | carbon
        • BRIGHT: polished silver | polished gold | polished titanium | polished copper | satin silver | satin gold | satin titanium | satin copper | satin black | scratched silver
        • COLOUR-COATED: matt white RAL 9003 | white RAL 9003 | white ST | black ST | concrete white | concrete crete | concrete graphite | concrete smoke | concrete mud | concrete sand | metal dark | metal light | solid white | dark brown | anthracite grey | ancient grey | grey | rust | bronze | stone | greige | sand | beige
        • ANTIBACTERIAL COLOUR-COATED: white RAL 9003
      • STAINLESS STEEL
        • AISI 304 DIN 1.4301: polished | satin | sandblasted
        • AISI 316 DIN 1.4404: polished
      • BRASS: polished | chromium-plated

      Special accessories available for outside/inside corners and end caps. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tile-edging-profile-proangle-q
    • Famille de produitsTile profiles for floors and walls
    • Groupe de produitsProangle Q
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-05-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Numéro OmniClass23-13 17 11
    • Titre OmniClassRigid Profiles