Publier vos produits
Tile edging profile Protrim
Tile edging profile Protrim
Tile edging profile Protrim
Tile edging profile Protrim
    Profilpas

    Tile edging profile Protrim

    Traduit par Google,

    Protrim est un profil conçu pour sceller et protéger les angles et les bords extérieurs des revêtements et des sols carrelés, des marches et des plates-formes ; il est disponible en aluminium, acier inoxydable et laiton et PVC. La forme arrondie caractéristique rend les profilés Protrim idéaux comme finition symétrique, mais aussi comme élément de sécurité autour du coin et du bord du revêtement mural. Grâce à la grande variété de finitions et de matériaux, ces articles s'adaptent parfaitement à tous les styles d'intérieur. Parmi les nombreuses versions produites, il en existe également une en aluminium laqué antibactérien, testée selon des normes internationales strictes, comme indiqué dans la norme JIS Z 2801:2000. Cette technologie spéciale réduit la présence de bactéries de 99 %.

    Spécification
    • HEIGHT: 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5 - 15

      MATERIALS AND FINISHES:

      • ALUMINIUM
        • ANODISED: silver | gold | titanium
        • BRIGHT: polished silver | polished gold | polished titanium | satin silver | satin gold | satin titanium
        • COLOUR-COATED: matt white RAL 9003 | white RAL 9003
        • ANTIBACTERIAL COLOUR-COATED: white RAL 9003
      • STAINLESS STEEL 
        • AISI 304 DIN 1.4301: polished | superpolished | satin | sandblasted 
        • AISI 316 DIN 1.4404: polished
      • BRASS: polished | chromium-plated

      Special accessories for outside/inside corners and end caps available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tile-edging-profile-protrim
    • Famille de produitsTile profiles for floors and walls
    • Groupe de produitsProtrim
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2021-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres
    • Numéro OmniClass23-13 17 11
    • Titre OmniClassRigid Profiles