Publier vos produits
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    Traduit par Google,
    PROINTER AC 316 est un profilé à gorge en acier inoxydable AISI 316 / 1.404 - V4A poli, super poli et satiné. Il est particulièrement adapté pour assurer la propreté et l'hygiène dans tout type d'environnement où une haute résistance aux contraintes mécaniques et chimiques est requise. Sa section particulière et la disponibilité en trois finitions et pièces spéciales, telles que les angles internes et externes, font de PROINTER AC 316 un profil très recherché. Le profil est facile à assortir au revêtement mural et permet une application professionnelle même dans des environnements soumis à de fortes contraintes mécaniques.
    Spécification
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PROINTER_AC_STAINLESS_STEEL_AISI_316-14401-V4A
    • Famille de produitsPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Groupe de produitsPROINTER AC
    • Date de publication2021-02-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord