Publier vos produits
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK

    PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK

    Traduit par Google,
    PROJOLLY est un profil de cordon arrondi en aluminium anodisé qui peut être appliqué sur les angles extérieurs des revêtements. Il peut être utilisé pour fermer le périmètre des revêtements et comme profil de raccordement entre le marchepied et la contremarche des escaliers revêtus de carreaux de céramique ou de pierre naturelle. Sa section et son élégance particulières, la disponibilité en cinq finitions différentes et des pièces spéciales telles que les angles internes et externes, les embouts et les joints font de PROJOLLY un profil très recherché et élégant qui permet une application professionnelle.
    Spécification
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - ANODIZED COPPER ALUMINIUM - ANODIZED TITANIUM ALUMINIUM - ANODIZED BLACK ALUMINIUM
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PROJOLLY_ANODIZED_ALUMINIUM_SILVER_COPPER_TITANIUM_GOLD_AND_BLACK
    • Famille de produitsPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Groupe de produitsPROJOLLY
    • Date de publication2021-03-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord