Publier vos produits
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Traduit par Google,
    PROJOLLY QUART est un profil de cordon arrondi en quart de cercle en acier inoxydable AISI 304/1.4301-V2A poli, super poli et satiné qui peut être appliqué sur les angles extérieurs des revêtements. Il peut être utilisé pour fermer le périmètre des revêtements et comme profil de raccordement entre le marchepied et la contremarche des escaliers revêtus de carreaux de céramique ou de pierre naturelle. Sa section particulière, la disponibilité en trois finitions différentes et des pièces spéciales telles que les angles internes et externes, les embouts et les joints font de PROJOLLY QUART un profil très recherché qui permet une application professionnelle même dans des environnements soumis à de fortes contraintes mécaniques.
    Spécification
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A - SANDED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PROJOLLY_QUART_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Famille de produitsPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Groupe de produitsPROJOLLY QUART
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Divers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord